Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1579559
Codice componente
|
---|
1579559 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Categoria del cavo | Diametro cavo (mm) | Materiale alloggiamento | Attacco (componenti) | Tipo di connettore | Merci industriali | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Frequenza max. (GHz) | Tipo prodotto | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | RG 58 | 5.5 | Ottone placcato in nichel | Saldatura | Presa, dritta | - | Delrin | 1579559 | - | 4 | Connettore TNC | 1579559 |
Loading...
Impedenza (totale)(Ω) | 50 | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore con inversione di polarità TNC, il codice articolo è il seguente: 1579559.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1579559.
Configura
Proprietà di base
Merci industriali
Materiale (dettagli)
Categoria del cavo
Diametro cavo(mm)
Materiale alloggiamento
Attacco (componenti)
Tipo di connettore
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Frequenza max.(GHz)
Tipo prodotto
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1579265 |
1579329 |
1579405 |
1579406 |
1579524 |
TC-2520029 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Categoria del cavo | Diametro cavo (mm) | Materiale alloggiamento | Attacco (componenti) | Tipo di connettore | Merci industriali | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Frequenza max. (GHz) | Tipo prodotto | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | RG 58 | 4.1 | Ottone placcato in nichel | - | Spina, dritta | - | Delrin | 1579265 | - | - | Connettore TNC | 1579265 | ||
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Aircell 5 | 5 | Ottone placcato in nichel | - | Presa, dritta | - | PTFE | 1579329 | - | - | Connettore TNC | 1579329 | ||
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | RG 58 C/U|RG 223 | 5 | Ottone placcato in nichel | - | Spina, dritta | - | Delrin | 1579405 | - | - | Connettore TNC | 1579405 | ||
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | RG 58 C/U|RG 223 | 3.2 | Ottone placcato in nichel | - | Spina, dritta | - | Delrin | 1579406 | - | - | Connettore TNC | 1579406 | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | Belden H155 | 5.40 | Ottone placcato in nichel | - | Spina, dritta | - | Delrin | 1579524 | - | - | Connettore TNC | 1579524 | ||
381.51 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | Preventivo | RG 174|RG 316 | 2.90 | - | A crimpare | Presa, dritta | Sì | - | TC-2520029 | Ottone, placcato in nichel | - | Connettore con inversione di polarità TNC | TC-252 0029 |