Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
507411 |
507413 |
507416 |
507417 |
507418 |
507419 |
507420 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Tensione nominale bobina (VDC) | Attacco (componenti) | Attacco | Tipo di contatto | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Resistenza (bobina) (Ω) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Tensione di commutazione (VDC) | Tensione di commutazione (max) (VDC) | Capacità di commutazione (W) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (A) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 41 | 33.4 | 12 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 9,5 mm|Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | Connettore a pin piatto 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm | 1 attuatore|SPST-NO | 12 | 90 | 80 | 80 | Max 30 | 30 | 1120 | 1120 | 500 | AZ979-1A-12D | AZ979-1A-12D | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 41 | 33.4 | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 9,5 mm|Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | Connettore a pin piatto 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm | 1 attuatore|SPST-NO | 24 | 360 | 80 | 80 | Max 30 | 30 | 1120 | 1120 | 500 | AZ979-1A-24D | AZ979-1A-24D | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 41 | 33.4 | 12 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 9,5 mm|Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | Connettore a pin piatto 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm | 1 scambio|SPDT-CO | 12 | 90 | 60 | 60 | Max 30 | 30 | 840 | 840 | 500 | AZ979-1C-12D | AZ979-1C-12D | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 41 | 33.4 | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 9,5 mm|Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | Connettore a pin piatto 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm | 1 scambio|SPDT-CO | 24 | 360 | 60 | 60 | Max 30 | 30 | 840 | 840 | 500 | AZ979-1C-24D | AZ979-1C-24D | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 28 | 29 | 12 | Stampa | Collegamenti PCB | 1 attuatore|SPST-NO | 12 | 80 | 80 | 80 | Max 75 | 75 | 1120 | 1120 | - | AZ983-1A-12D | AZ983-1A-12D | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 28 | 29 | 24 | Stampa | Collegamenti PCB | 1 attuatore|SPST-NO | 24 | 320 | 80 | 80 | Max 75 | 75 | 1120 | 1120 | - | AZ983-1A-24D | AZ983-1A-24D | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 28 | 29 | 12 | Stampa | Collegamenti PCB | 1 scambio|SPDT-CO | 12 | 80 | 60 | 60 | Max 75 | 75 | 840 | 840 | - | AZ983-1C-12D | AZ983-1C-12D |
Loading...
Materiale contatto | Ossido di stagno d'argento | Resistenza del contatto(mΩ) | <50 |
Durata | 1 x 107 operazioni di commutazione |
---|---|---|---|---|---|
Vita elettrica | 1 x 105 operazioni di commutazione | Tensione di isolamento | (Bobina/contatto. Contatto/contatto) 500 Vrms | Resistenza di isolamento(MΩ) | (500 V/DC) 100 |
Temperatura max(°C) | +85 | Temperatura min(°C) | -40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 29 |
Tipo prodotto | Relè automobilistico | Caratteristiche relè | senza supporto a gomito | Conformità a RoHS | Sì |
Gamma di temperatura(°C) | -40 - +85 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Tensione nominale bobina(VDC)
Attacco (componenti)
Attacco
Tipo di contatto
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Resistenza (bobina)(Ω)
Corrente di commutazione (max)(A)
Corrente di commutazione(A)
Tensione di commutazione(VDC)
Tensione di commutazione (max)(VDC)
Capacità di commutazione(W)
Capacità di commutazione (max)(W)
Corrente di commutazione(A)
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali