Montaggio adesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T1904CA036

Codice componente
T1904CA036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro del fascio (min.)(mm) 2.50 Ø fascio (max.)(mm) 3.50 Intervallo di Ø del fascio Da 2,50 fino a 3,50 mm
Colore Nero Metodo di serraggio Autoadesivo N. componente produttore T1904CA036
Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -20 Misura prodotto (larghezza)(mm) 16.7
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 21 Tipo prodotto Montaggio adesivo Tipo (produttore) T1904CA036

Si trova sulla pagina di Montaggio adesivo, il codice articolo è il seguente: T1904CA036.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T1904CA036.

Supporto tecnico