Tappo cieco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10064015
10064016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Foro di montaggio Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo (produttore)

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 1006401525 mm25BS 25

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 1006401628 mm28BS 28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Privo di alogeno No Materiale Poliammide
Temperatura max.(°C) +100 Temperatura min.(°C) -40 Tipo prodotto Tappo di riempimento

Supporto tecnico