Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
185-40178 |
185-40198 |
185-40238 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Lunghezza fornita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256.88 € | 44 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 18 giorni | 25 | 44 m | |
348.72 € | 42 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 17 giorni | 50 | 42 m | |
289.68 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 18 giorni | 100 | 20 m |
Loading...
Height(mm) | 50 | Overall Length(mm) | 2000 | Componente condotto cavi | Condotto cavi flessibile |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio (RAL 7030) | Tipo prodotto | Condotto cavi |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Lunghezza fornita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali