Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1365810
AWG | 12 - 22 | Colore | Trasparente | Attacco (componenti) | Molla di trazione |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche clip per connettore | Finestra di prova | Materiale di isolamento | Termoplastica | N. componente produttore | 1365810 |
Materiale (dettagli) | Termoplastica | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.25 |
Corrente nominale(A) | 24 | Numero di pin | 3 | Tipo prodotto | Terminale a vite |
Lunghezza di spelatura(mm) | 11 | Gamma di temperatura(°C) | -5 - +105 | Tipo (produttore) | PC 253 X-CLG |
Si trova sulla pagina di Morsetto a vite flessibile, il codice articolo è il seguente: 1365810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1365810.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali