Telecomando a LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRU-PC-TA-WD-S1

Codice componente
TRU-PC-TA-WD-S1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.49 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 26 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 88.8 Tipo prodotto Telecomando a LED
Conformità a RoHS Tipo (produttore) TRU-PC-TA-WD-S1 Tensione di esercizio max.(V) 30
Tensione di esercizio min.(V) 12 Corrente di uscita (tip.)(mA) 5000 Misura prodotto (altezza)(mm) 17.60

Si trova sulla pagina di Telecomando a LED, il codice articolo è il seguente: TRU-PC-TA-WD-S1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRU-PC-TA-WD-S1.

Supporto tecnico