Reattore elettronico a LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

184816

Codice componente
184816
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.56 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 8 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 10 Tipo prodotto Reattore elettronico a LED PCB
Corrente diretta I(F)(mA) 20 Tensione di esercizio max.(V DC) 1.9 Tensione di esercizio min.(V DC) 0.9
Tensione di esercizio (gamma) 0.9 - 1.9 V DC Misura prodotto (altezza)(mm) 3.5 Tipo LOVO 20

Si trova sulla pagina di Reattore elettronico a LED, il codice articolo è il seguente: 184816.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 184816.

Supporto tecnico