Morsetto a lama Klauke 8002 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore: 0.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8002

Codice componente
8002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Angolo di collegamento(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 6.3 Tipo isolamento Isolato Materiale di isolamento PVC
N. componente produttore 8002 Materiale (dettagli) PVC Tipo prodotto Morsetto a lama
Misura 6.3 x 0.8 mm Manicotto di supporto No Tipo (produttore) 8002
Numero di pin 2 Misura prodotto (profondità)(mm) 6.6

Si trova sulla pagina di Morsetto a lama Klauke 8002 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore: 0., il codice articolo è il seguente: 8002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8002.

Supporto tecnico