Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1620K
Colore | Metallo | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Gamma sezione trasversale | 0,50 – 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 1 | Dimensioni | (l x d4 x d1) 8 x 3,2 x 1,6 mm | Diametro interno(mm) | 1.6 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 1620K | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.50 |
Diametro esterno(mm) | 3.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 8 | Tipo prodotto | Connettore parallelo |
Tipo (produttore) | 1620K |
Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 1620K 0,50 mm² 1 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 1620K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1620K.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali