Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1750
Colore | Metallo | Angolo di collegamento(°) | 180 | Spessore connettore(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza connettore(mm) | 6.3 | Materiale contatto | Ottone con stagnatura | Gamma sezione trasversale | 4 - 6 mm² |
Sezione trasversale(mm²) | 4 - 6 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 6 | Tipo isolamento | Non isolato |
N. componente produttore | 1750 | Materiale (dettagli) | CuZn, placcatura in stagno | Sezione trasversale min.(mm²) | 4 |
Tipo prodotto | Presa a lamella | Misura | 6.3 x 0.8 mm | Tipo (produttore) | 1750 |
Tipo (varie) | 6.3 x 0.8 mm | Gamma di temperatura(°C) | +100 |
Si trova sulla pagina di Presa per lame Klauke 1750 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore:, il codice articolo è il seguente: 1750.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1750.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali