Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
47R10
Angolo di collegamento(°) | 90 | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Ø foro(mm) | 10.5 | N. componente produttore | 47R10 | Tipo prodotto | Capocorda a crimpare |
Misura filettatura | M10 | Tipo (produttore) | 47R10 | Tipo (varie) | 90° |
Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 90° M10 70 mm² Ø foro: 10,5 mm Klauke 47R10 1 pz., il codice articolo è il seguente: 47R10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 47R10.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali