Morsetto a U 1,50 mm² 2,50 mm² Ø foro = 5,3 mm Non isolato Metallo Klauke 1630

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1630C5

Codice componente
1630C5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 1,50 - 2,50 mm²
Sezione trasversale(mm²) 1.5 - 2.5 Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Ø foro(mm) 5.3
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 1630C5 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 1.50 Tipo prodotto Terminale U Manicotto di supporto No
Misura filettatura M5 Tipo (produttore) 1630C5

Si trova sulla pagina di Morsetto a U 1,50 mm² 2,50 mm² Ø foro = 5,3 mm Non isolato Metallo Klauke 1630, il codice articolo è il seguente: 1630C5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1630C5.

Supporto tecnico