Giunto di testa Klauke 726F 50 mm² Non isolato Metallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

726F

Codice componente
726F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Gamma sezione trasversale 50 mm² (max.)
Sezione trasversale (max.)(mm²) 50 Dimensioni (l x d4 x d1) 45 x 15 x 11 mm Diametro interno(mm) 11
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 726F Materiale (dettagli) Cu in conformità a EN 13600. stagnato
Diametro esterno(mm) 15 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 45 Tipo prodotto Giunto di testa
Tipo (produttore) 726F

Si trova sulla pagina di Giunto di testa Klauke 726F 50 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 726F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 726F.

Supporto tecnico