Morsetto a U 4 mm² 6 mm² Ø foro = 8,4 mm Parzialmente isolato Giallo Klauke 650

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

650C8

Codice componente
650C8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.52 €

1 Disponibile 48 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale(mm²) 4 - 6 Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Ø foro(mm) 8.4
Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento PA N. componente produttore 650C8
Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 4 Tipo prodotto Terminale U
Manicotto di supporto No Misura filettatura M8 Tipo (produttore) 650C8
Gamma di temperatura(°C) fino a +105

Si trova sulla pagina di Morsetto a U 4 mm² 6 mm² Ø foro = 8,4 mm Parzialmente isolato Giallo Klauke 650, il codice articolo è il seguente: 650C8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 650C8.

Supporto tecnico