Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6505
Colore | Giallo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 4 - 6 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 6 | Ø foro(mm) | 5.3 |
Tipo isolamento | Con isolamento parziale | Materiale di isolamento | Poliammide | N. componente produttore | 6505 |
Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato | Sezione trasversale min.(mm²) | 4 | Tipo prodotto | Terminale ad anello |
Manicotto di supporto | No | Misura filettatura | M5 | Tipo (produttore) | 6505 |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 6505 Sezione trasversale (max.) = 6 mm² Ø foro = 5,3 mm Parziale, il codice articolo è il seguente: 6505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6505.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali