Morsetto a lama Klauke 8001 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore: 0. (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8001

Codice componente
8001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.76 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Angolo di collegamento(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 6.3 Tipo isolamento Isolato Materiale di isolamento PVC
N. componente produttore 8001 Materiale (dettagli) PVC Tipo prodotto Morsetto a lama
Misura 6.3 x 0.8 mm Manicotto di supporto No Tipo (produttore) 8001
Tipo (varie) 6.3 x 0.8 mm Numero di pin 1 Misura prodotto (profondità)(mm) 6.6

Si trova sulla pagina di Morsetto a lama Klauke 8001 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore: 0., il codice articolo è il seguente: 8001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8001.

Supporto tecnico