Capocorda a crimpare 180° M8 16 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke SR168 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SR168

Codice componente
SR168
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale (max.)(mm²) 16
Ø foro(mm) 8.5 N. componente produttore SR168 Tipo prodotto Capocorda a crimpare
Misura filettatura M8 Tipo (produttore) SR168

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M8 16 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke SR168 1 pz., il codice articolo è il seguente: SR168.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR168.

Supporto tecnico