Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
585R10
Colore | Metallo | Caratteristiche connettore | 4x vite | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
---|---|---|---|---|---|
Gamma sezione trasversale | 25 - 35 mm² | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 35 | Ø foro(mm) | 10.5 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 585R10 | Sezione trasversale min.(mm²) | 25 |
Tipo prodotto | Terminale ad anello | Manicotto di supporto | No | Misura filettatura | M5 |
Tipo (produttore) | 585R10 |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 585R10 4x vite Sezione trasversale (max.) = 35 mm² Ø foro = 10., il codice articolo è il seguente: 585R10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 585R10.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali