Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
710
Colore | Blu | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 1.5 - 2.5 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
Materiale di isolamento | PA | Isolamento (materiale) | PA. | N. componente produttore | 710 |
Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato | Sezione trasversale min.(mm²) | 1.50 | Tipo prodotto | Terminale maschio |
Manicotto di supporto | No | Tipo (produttore) | 710 | Diametro pin(mm) | 1.9 |
Gamma di temperatura(°C) | +105 | Area di crimpatura (max.)(mm²) | 2.50 | Lunghezza pin(mm) | 10|10 |
Si trova sulla pagina di Terminale a pin Klauke 710 1,50 mm² 2,50 mm² Parzialmente isolato Blu 1 pz., il codice articolo è il seguente: 710.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 710.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali