Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SR106
Angolo di collegamento(°) | 180 | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Ø foro(mm) | 6.5 | N. componente produttore | SR106 | Tipo prodotto | Capocorda a crimpare |
Misura filettatura | M6 | Tipo (produttore) | SR106 |
Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M6 10 mm² Ø foro: 6,5 mm Klauke SR106 1 pz., il codice articolo è il seguente: SR106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR106.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali