Terminale ad anello Klauke 165210 Sezione trasversale (max.) = 10 mm² Ø foro = 10,5 mm Non

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

165210

Codice componente
165210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 0,50 - 10 mm²
Sezione trasversale(mm²) 10 Sezione trasversale (max.)(mm²) 10 Ø foro(mm) 10.5
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 165210 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Terminale ad anello Manicotto di supporto No
Misura filettatura M10 Tipo (produttore) 165210

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 165210 Sezione trasversale (max.) = 10 mm² Ø foro = 10,5 mm Non, il codice articolo è il seguente: 165210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 165210.

Supporto tecnico