Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK45B
Colore | Grigio|Rosso|Nero|Blu | Caratteristiche connettore | Scatola assortita|+ crimpatrice|+ bussole | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 | Tipo isolamento | Con isolamento parziale | N. componente produttore | SK45B |
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.705 | Tipo prodotto | Kit di puntalini | Tipo (produttore) | SK45B |
Codice colore paese | DIN | Standard | DIN 46228 parte 4 |
Si trova sulla pagina di Set di puntalini Klauke SK45B 0,705 mm² 2,50 mm² grigio, rosso, nero, blu 1100 pz., il codice articolo è il seguente: SK45B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK45B.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali