Giunto di testa Klauke 725F 35 mm² Non isolato Metallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

725F

Codice componente
725F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Gamma sezione trasversale 35 mm² (max.)
Sezione trasversale (max.)(mm²) 35 Dimensioni (l x d4 x d1) 45 x 12,5 x 9,2 mm Diametro interno(mm) 9.2
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 725F Materiale (dettagli) Cu in conformità a EN 13600. stagnato
Diametro esterno(mm) 12.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 45 Tipo prodotto Giunto di testa
Tipo (produttore) 725F

Si trova sulla pagina di Giunto di testa Klauke 725F 35 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 725F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 725F.

Supporto tecnico