Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
707F10
Angolo di collegamento(°) | 180 | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Ø foro(mm) | 10.5 | N. componente produttore | 707F10 | Tipo prodotto | Capocorda a crimpare |
Misura filettatura | M10 | Tipo (produttore) | 707F10 |
Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M10 70 mm² Ø foro: 10,5 mm Klauke 707F10 1 pz., il codice articolo è il seguente: 707F10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 707F10.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali