Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7R12
Angolo di collegamento(°) | 180 | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Ø foro(mm) | 13 | N. componente produttore | 7R12 | Materiale (dettagli) | Cu. superficie stagnata |
Tipo prodotto | Capocorda a crimpare | Misura filettatura | M12 | Tipo (produttore) | 7R12 |
Tipo (varie) | Senza foro di ispezione | Sezione trasversale | 70 mm" |
Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M12 70 mm² Ø foro: 13 mm Klauke 7R12 1 pz., il codice articolo è il seguente: 7R12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7R12.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali