Presa per lame Klauke 18303: Larghezza connettore: 4,8 mm Spessore connettore:

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

18303

Codice componente
18303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Angolo di collegamento(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 4.8 Materiale contatto Ottone con stagnatura Gamma sezione trasversale 1,50 - 2,50 mm²
Sezione trasversale(mm²) 1.5 - 2.5 Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 18303 Materiale (dettagli) CuZn, placcatura in stagno Sezione trasversale min.(mm²) 1.50
Tipo prodotto Presa a lamella Misura 4.8 x 0.8 mm Tipo (produttore) 18303
Tipo (varie) 4.8 x 0.8 mm Gamma di temperatura(°C) +100

Si trova sulla pagina di Presa per lame Klauke 18303: Larghezza connettore: 4,8 mm Spessore connettore:, il codice articolo è il seguente: 18303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 18303.

Supporto tecnico