Presa per lame Klauke 720 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore: 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

720

Codice componente
720
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Angolo di collegamento(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 6.3 Materiale contatto Ottone con stagnatura Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 1 Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento PVC Isolamento (materiale) PVC N. componente produttore 720
Materiale (dettagli) CuZn, placcatura in stagno Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Presa a lamella
Misura 6.3 x 0.8 mm Tipo (produttore) 720 Tipo (varie) 6.3 x 0.8 mm

Si trova sulla pagina di Presa per lame Klauke 720 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore: 0, il codice articolo è il seguente: 720.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 720.

Supporto tecnico