Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
572R6
Colore | Metallo | Caratteristiche connettore | 2x vite | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
---|---|---|---|---|---|
Gamma sezione trasversale | 6 - 10 mm² | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 10 | Ø foro(mm) | 6.5 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 572R6 | Sezione trasversale min.(mm²) | 6 |
Tipo prodotto | Terminale ad anello | Manicotto di supporto | No | Misura filettatura | M4 |
Tipo (produttore) | 572R6 |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 572R6 2x viti Sezione trasversale (max.) = 10 mm² Ø foro = 6,5 mm, il codice articolo è il seguente: 572R6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 572R6.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali