Connettore parallelo Klauke 1620L 0,50 mm² 1 mm² Non isolato Metallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1620L

Codice componente
1620L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Dimensioni (l x d4 x d1) 15 x 3,2 x 1,6 mm Diametro interno(mm) 1.6
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 1620L Sezione trasversale min.(mm²) 0.50
Diametro esterno(mm) 3.2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 15 Tipo prodotto Connettore parallelo
Tipo (produttore) 1620L

Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 1620L 0,50 mm² 1 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 1620L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1620L.

Supporto tecnico