Presa per lame Klauke 18251: Larghezza connettore: 2,8 mm Spessore connettore:

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

18251

Codice componente
18251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Angolo di collegamento(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.5
Larghezza connettore(mm) 2.8 Materiale contatto Ottone con stagnatura Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 1 Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 18251 Materiale (dettagli) CuZn, placcatura in stagno Sezione trasversale min.(mm²) 0.50
Tipo prodotto Presa a lamella Misura 2.8 x 0.5 mm Tipo (produttore) 18251
Tipo (varie) 2.8 x 0.5 mm Gamma di temperatura(°C) +100

Si trova sulla pagina di Presa per lame Klauke 18251: Larghezza connettore: 2,8 mm Spessore connettore:, il codice articolo è il seguente: 18251.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 18251.

Supporto tecnico