Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
930
Colore | Blu | Materiale contatto | Bronzo. stagnato | Gamma sezione trasversale | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 1.5 - 2.5 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 | Tipo isolamento | Isolato |
Materiale di isolamento | PVC | Isolamento (materiale) | PVC | N. componente produttore | 930 |
Materiale (dettagli) | CuSnZn. placcatura in stagno | Sezione trasversale min.(mm²) | 1.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 22 |
Tipo prodotto | Presa a banana | Manicotto di supporto | No | Tipo (produttore) | 930 |
AWG max. | 14 | AWG (min.) | 16 | Diametro pin(mm) | 5 |
Gamma di temperatura(°C) | +70 |
Si trova sulla pagina di Presa a proiettile 1,50 mm² 2,50 mm² Diametro pin: 5 mm Isolato Blu Klau, il codice articolo è il seguente: 930.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 930.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali