Morsetto a U 4 mm² 6 mm² Ø foro = 10,5 mm Parzialmente isolato Giallo Klauke 65

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

650C10

Codice componente
650C10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.71 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Ø foro(mm) 10.5 Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento PA N. componente produttore 650C10 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 4 Tipo prodotto Terminale U Manicotto di supporto No
Misura filettatura M10 Tipo (produttore) 650C10 Gamma di temperatura(°C) fino a +105

Si trova sulla pagina di Morsetto a U 4 mm² 6 mm² Ø foro = 10,5 mm Parzialmente isolato Giallo Klauke 65, il codice articolo è il seguente: 650C10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 650C10.

Supporto tecnico