Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
630C6
Colore | Blu | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 | Ø foro(mm) | 6.5 | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
Materiale di isolamento | PA | N. componente produttore | 630C6 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Sezione trasversale min.(mm²) | 1.50 | Tipo prodotto | Terminale U | Manicotto di supporto | No |
Misura filettatura | M6 | Tipo (produttore) | 630C6 | Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a U 1,50 mm² 2,50 mm² Ø foro = 6,5 mm Parzialmente isolato Blu Klauke, il codice articolo è il seguente: 630C6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 630C6.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali