Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1654K
Colore | Metallo | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Gamma sezione trasversale | 25 mm² (max.) |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 25 | Dimensioni | (l x d4 x d1) 14 x 10,5 x 7,5 mm | Diametro interno(mm) | 7.5 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 1654K | Diametro esterno(mm) | 10.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 14 | Tipo prodotto | Connettore parallelo | Tipo (produttore) | 1654K |
Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 1654K 25 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 1654K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1654K.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali