Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3720
Colore | Metallo | Angolo di collegamento(°) | 90 | Spessore connettore(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza connettore(mm) | 6.3 | Materiale contatto | Ottone con stagnatura | Gamma sezione trasversale | 0,50 – 1 mm² |
Sezione trasversale(mm²) | 0.5 - 1 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 1 | Tipo isolamento | Non isolato |
N. componente produttore | 3720 | Materiale (dettagli) | CuZn, placcatura in stagno | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.50 |
Tipo prodotto | Presa a lamella | Misura | 6.3 x 0.8 mm | Tipo (produttore) | 3720 |
Tipo (varie) | 6.3 x 0.8 mm | Tipo | B |
Si trova sulla pagina di Presa per lame Klauke 3720 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore:, il codice articolo è il seguente: 3720.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3720.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali