Giunto di testa Klauke 727F 70 mm² Non isolato Metallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

727F

Codice componente
727F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Gamma sezione trasversale 70 mm² (max.)
Sezione trasversale (max.)(mm²) 70 Dimensioni (l x d4 x d1) 54 x 17 x 13 mm Diametro interno(mm) 13
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 727F Materiale (dettagli) Cu in conformità a EN 13600. stagnato
Diametro esterno(mm) 17 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 54 Tipo prodotto Giunto di testa
Tipo (produttore) 727F

Si trova sulla pagina di Giunto di testa Klauke 727F 70 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 727F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 727F.

Supporto tecnico