Terminale ad anello Klauke 16306 Sezione trasversale (max.) = 2,50 mm² Ø foro = 6,5 mm Non

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16306

Codice componente
16306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 1,50 - 2,50 mm²
Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Ø foro(mm) 6.5 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 16306 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 1.50
Tipo prodotto Terminale ad anello Manicotto di supporto No Misura filettatura M6
Tipo (produttore) 16306

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16306 Sezione trasversale (max.) = 2,50 mm² Ø foro = 6,5 mm Non, il codice articolo è il seguente: 16306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16306.

Supporto tecnico