Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
705F10
Angolo di collegamento(°) | 180 | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Ø foro(mm) | 10.5 | N. componente produttore | 705F10 | Tipo prodotto | Capocorda a crimpare |
Misura filettatura | M10 | Tipo (produttore) | 705F10 |
Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M10 35 mm² Ø foro: 10,5 mm Klauke 705F10 1 pz., il codice articolo è il seguente: 705F10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 705F10.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali