Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
769
Colore | Giallo | Materiale contatto | CU-ETP | Gamma sezione trasversale | 0,10 - 0,40 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 0.1 - 0.4 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 0.40 | Dimensioni | (d1 x l1 x l2) 1,2 x 13 x 5 mm |
Diametro interno(mm) | 1.2 | Tipo isolamento | Isolato | Materiale di isolamento | PA |
Isolamento (materiale) | PA privo di alogeno | N. componente produttore | 769 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.10 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 13 | Tipo prodotto | Connettore parallelo |
Tipo (produttore) | 769 |
Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 769 0,10 mm² 0,40 mm² Non isolato Giallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 769.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 769.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali