Connettore parallelo Klauke 1653L 16 mm² Non isolato Metallo 1 pz. (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1653L

Codice componente
1653L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.81 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Gamma sezione trasversale 16 mm² (max.)
Sezione trasversale (max.)(mm²) 16 Dimensioni (l x d4 x d1) 26 x 8,2 x 5,8 mm Diametro interno(mm) 5.8
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 1653L Diametro esterno(mm) 8.2
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 26 Tipo prodotto Connettore parallelo Tipo (produttore) 1653L

Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 1653L 16 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 1653L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1653L.

Supporto tecnico