Morsetto a U 1,50 mm² 2,50 mm² Ø foro = 3,2 mm Parzialmente isolato Blu Klauke (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

630C3

Codice componente
630C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.37 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Blu Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 1,50 - 2,50 mm²
Sezione trasversale(mm²) 1.5 - 2.5 Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Ø foro(mm) 3.2
Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento PA N. componente produttore 630C3
Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 1.50 Tipo prodotto Terminale U
Manicotto di supporto No Misura filettatura M3 Tipo (produttore) 630C3
Gamma di temperatura(°C) fino a +105

Si trova sulla pagina di Morsetto a U 1,50 mm² 2,50 mm² Ø foro = 3,2 mm Parzialmente isolato Blu Klauke, il codice articolo è il seguente: 630C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 630C3.

Supporto tecnico