Capocorda a crimpare 90° M10 50 mm² Ø foro: 10,5 mm Klauke 46R10 1 pz. (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

46R10

Codice componente
46R10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 90 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale (max.)(mm²) 50
Ø foro(mm) 10.5 N. componente produttore 46R10 Tipo prodotto Capocorda a crimpare
Misura filettatura M10 Tipo (produttore) 46R10 Tipo (varie) 90°

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 90° M10 50 mm² Ø foro: 10,5 mm Klauke 46R10 1 pz., il codice articolo è il seguente: 46R10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 46R10.

Supporto tecnico