Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16526
Colore | Metallo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 0,50 - 10 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 10 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 10 | Ø foro(mm) | 6.5 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 16526 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.50 | Tipo prodotto | Terminale ad anello | Manicotto di supporto | No |
Misura filettatura | M6 | Tipo (produttore) | 16526 |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16526 Sezione trasversale (max.) = 10 mm² Ø foro = 6,5 mm Non i, il codice articolo è il seguente: 16526.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16526.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali