Connettore Plug-to-plug

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
US 2040 RT
US 2040 SW
US 4020 RT
US 4020 SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore N. componente produttore Tipo (produttore) Tipo di connettore/uscita B Tipo di connettore/ingresso A Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli) Diametro pin
(mm)

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni RossoÜS 2040 rtÜS 2040Presa 4 mmSpina 2 mm101060V DC / 30V AC2|4

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni NeroÜS 2040 swÜS 2040Presa 4 mmSpina 2 mm101060V DC / 30V AC2|4

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni RossoÜS 4020 rtÜS 4020 rtPresa 2 mmSpina 4 mm252560 VDC / 30 VAC4|2

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni NeroÜS 4020 swÜS 4020 swPresa 2 mmSpina 4 mm252560 VDC / 30 VAC4|2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Materiale (dettagli) Contatto: ottone placcato in argento Tipo prodotto Connettore Plug-to-plug
Conformità a RoHS Gamma di temperatura(°C) -10 - +50 Tipo di connettore Adattatore, dritto
Materiale contatto Ottone con placcatura in argento Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento PVC
Tensione nominale(V DC) 60|30 Misura prodotto (Ø)(mm) 4

Supporto tecnico