Capocorda a crimpare 180° M8 25 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke 704F8 1 pz. (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

704F8

Codice componente
704F8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale (max.)(mm²) 25
Ø foro(mm) 8.5 N. componente produttore 704F8 Tipo prodotto Capocorda a crimpare
Misura filettatura M8 Tipo (produttore) 704F8

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M8 25 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke 704F8 1 pz., il codice articolo è il seguente: 704F8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 704F8.

Supporto tecnico