Strisce LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

150574

Codice componente
150574
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.12 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connettori (strisce LED) estremità aperte del cavo Classificazione di efficienza energetica Non si applica Numero di LED per unità 5
Caratteristiche della striscia LED Flessibile|Autoadesivo|Accorciabile Colore chiaro Rosso Intensità luminosa I(V)(mcd) 600
N. di LED 10 Tensione di esercizio(V) 24 Consumo energetico(W) 1.26
Misura prodotto (larghezza)(cm) 1 Misura prodotto (lunghezza)(cm) 14 Tipo prodotto Striscia LED
Angolo di radiazione(°) 110 Conformità a RoHS Lunghezza unità(cm) 7
Uso (decorazione natalizia) Diametro Lunghezza d'onda(nm) 624

Si trova sulla pagina di Strisce LED, il codice articolo è il seguente: 150574.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 150574.

Supporto tecnico