Cavo in fibra ottica a due vie (FEL) per SMD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1280.1020

Codice componente
1280.1020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.88 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Configurazione (FO) 2 x 1 Forma della lente Cupola
Misura della lente (Ø)(mm) 3 Produttore Mentore Tipo di montaggio Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa
Temperatura di esercizio (max.) (num)(°C) +85 Temperatura di esercizio (min.) (num)(°C) -40 Misura prodotto (altezza)(mm) 4.6
Misura prodotto (larghezza)(mm) 12.1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 17.5 Tipo prodotto Tubo leggero
Conformità a RoHS Tipo (FO) Rigido Tipo (produttore) 1280.1020

Si trova sulla pagina di Cavo in fibra ottica a due vie (FEL) per SMD, il codice articolo è il seguente: 1280.1020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1280.1020.

Supporto tecnico