Signal Light With Lamp

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1.69.507.105/1002
1.69.507.105/1301
1.69.507.105/1502
1.69.507.117/1002
1.69.507.117/1301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tipo illuminante Colore chiaro Tensione di esercizio
(V)
Potenza Potenza
(W)
Tipo (produttore) Tensione (max)
(V)
Tensione (min)
(V)

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni TrasparenteLampadinaTrasparente
Max 28
-1.2|1.201.69.507.105/10022828

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso (trasparente)LampadinaRosso
Max 28
-1.2|1.201.69.507.105/13012828

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni Verde (trasparente)LampadinaVerde
Max 28
-1.2|1.201.69.507.105/15022828

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni TrasparenteLampada al neonTrasparente
Max 230
1.21.69.507.117/1002230230

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni RossoLampada al neonRosso
Max 230
1.21.69.507.117/1301230230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro apertura(mm) 12.50 Attacco Targhetta di saldatura|Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm) |Collegamento saldato/spina 2,8 x 0,8 mm Vita elettrica 10000 h.
Tipo raccordo (spie luminose) Foro a scatto IP nominale IP40 Durata(a) 10000
Profondità di montaggio(mm) 30 Tipo di montaggio Premere nell'apertura di installazione Tipo prodotto Spia luminosa standard con lampadina
Diametro di centraggio (dettagli)(mm) 10 Diametro di centraggio(mm) 10 Conformità a RoHS
Profilo (tipo) Diffusore rotondo Tipo (frontalino) Circolare Tipo (varie) con lampada a incandescenza integrata

Supporto tecnico