Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7LF4521-0 |
7LF4522-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Canali di commutazione | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7LF4521-0 | 1x CHANGEOVER | 7LF4521-0 | |
218.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7LF4522-0 | 2x CHANGEOVER | 7LF4522-0 |
Loading...
Tipo prodotto | Timer montato su guida DIN | Tensione di esercizio(V AC) | 230|230 | Uscita nominale (LOV) | 16 A/250 V |
---|---|---|---|---|---|
Uscita nominale(A) | 250 V/AC/16 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 83 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 36 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 64 | Funzioni del timer | Programmabile|Controllo dell'ora legale|Display retroilluminato|Modalità RND|Modalità programma vacanze|Commutazione a impulsi | Tipo di timer | digitale |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Canali di commutazione
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali